El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FB-MUX/HS/DI24/PA - Multiplexor
1005332

La estación de cabecera FB-MUX/HS/DI24/PA puede utilizarse con hasta seis módulos de entrada digital de 4 canales (RAD-DI4-IFS), seis módulos de entrada digital NAMUR de 4 canales (RAD-NAM4-IFS), tres módulos de entrada digital de 8 canales (RAD-DI8-IFS) o una combinación a voluntad de módulos para hasta 24 canales en total. Esta configuración puede emplearse como una solución de entrada digital con alta densidad.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ampliable según las necesidades de la aplicación
Cinco cabeceras específicas para la aplicación permiten una fácil implementación en el campo
Integración fácil en el sistema Host con un archivo EDD, GSD o DTM
Conexión de todas las señales de campo de E/S mediante cables PROFIBUS PA estándar
Sin necesidad de software, gracias a una estación de cabecera preconfigurada.
IECEx CoC
Incluido en la lista UL
Adecuado para ATEX zona 2