FB-MUX/HS/DAIO/PA - Multiplexor
1005329

La estación de cabecera FB-MUX/HS/DAIO/PA puede emplearse con hasta tres módulos I/O analógico-digitales de 6 canales (RAD-DAIO6-IFS). Esta configuración puede emplearse como solución combinada I/O analógico-digital.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de todas las señales de campo de E/S mediante cables PROFIBUS PA estándar
Integración fácil en el sistema Host con un archivo EDD, GSD o DTM
Ampliable según las necesidades de la aplicación
Incluido en la lista UL
Cinco cabeceras específicas para la aplicación permiten una fácil implementación en el campo
Adecuado para ATEX zona 2
Sin necesidad de software, gracias a una estación de cabecera preconfigurada.
IECEx CoC