FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA - Multiplexor
1005330

La estación de cabecera FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA puede emplearse con hasta tres módulos de entrada analógica de 4 canales (RAD-AI4-IFS) o tres sensores de temperatura PT100 de 4 canales (RAD-PT100-4-IFS) y dos módulos de salida analógica de 4 canales (RAD-AO4-IFS). Esta configuración puede emplearse como solución para la entrada/salida analógica, así como para la regulación de temperatura.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ampliable según las necesidades de la aplicación
Incluido en la lista UL
IECEx CoC
Sin necesidad de software, gracias a una estación de cabecera preconfigurada.
Cinco cabeceras específicas para la aplicación permiten una fácil implementación en el campo
Integración fácil en el sistema Host con un archivo EDD, GSD o DTM
Conexión de todas las señales de campo de E/S mediante cables PROFIBUS PA estándar
Adecuado para ATEX zona 2