TESTFOX M
-
Multímetro
1212208
Multímetro digital para medidas de tensión continua y alterna, medidas de resistencia y continuidad
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
A través de la señal acústica y de luz roja pueden reconocerse exactamente las tensiones de fase
Roturas de cable y lámparas defectuosas en cables abiertos pueden seguirse desde el lado de alimentación de la fase hasta el punto de interrupción
Adecuados para medir tensiones alternas y resistencias y para comprobar la continuidad y los diodos
Comprobados y homologados por institutos de certificación independientes según las normas IEC/EN 61010 internacionales
Los aparatos pueden utilizarse a tensiones de hasta 600 V categoría III o 1000 V categoría II
Así ofrecen una mayor protección y un nivel máximo de seguridad a técnicos de servicio e ingenieros de fábrica profesionales mientras trabajan
Los multímetros digitales fascinan por su tecnología y convencen por su calidad
Estos aparatos tienen un uso versátil