RAD-ISM-900-EN-BD/B
-
Módulo inalámbrico
2901205
Transceptor inalámbrico (emisor y receptor) con Ethernet para banda ISM de 900 MHz (América). Se trata de un simple participante esclavo, que se comunica con el RAD-ISM-900-EN-BD configurado como maestro o con el RAD-ISM-900-EN-BD-BUS
Este producto está previsto únicamente para su exportación fuera del Área Económica Europea (EEA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Proced. ensanche de frec.
Programable para configuraciones punto a punto, punto a multipunto y multipunto a punto
Ofrece una interfaz para la transmisión de datos entre un sistema de transmisión por radio de 900 MHz e interfaces Ethernet, RS-232, RS-422 o RS-485
Transmisión segura de datos con encriptación AES 128/192/256 bits
Soporta 4 protocolos TCP/IP, UDP e IP v
Servicio en banda ISM sin licencia 902 MHz ... 928 MHz
Incluye un emisor que puede ajustarse entre 10 mW ... 1 W