FL WLAN 24 DAP 802-11-US
-
Módulo inalámbrico
2700451
WLAN Dual Access Point para EE. UU. y Canadá, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente; diversidad de antena; gestión basada en web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
compatibilidad con 2,4 GHz y 5 GHz
Resistencia elevada a vibraciones, golpes y CEM
Máxima seguridad según IEEE802.11i con código AES
Alcance de varios cientos de metros*