UM-FLK10/AO/FU/ROC800 - Módulo pasivo
2905937

Módulo VARIOFACE para su uso con tarjetas de control ROC800 con salida analógica. Reconocido por UL, clase I, div. 2.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Conexiones por tornillo con tres niveles para el cableado de campo
Fusible enchufable por cada canal, tipo TE5, 200 mA
Conexión FLK10 por el lado del actuador
Conmutación integrada de una resistencia de 250 Ω para aplicaciones por corriente y tensión
Carcasa UM-PRO con puesta a tierra
Indicador de fusibles fundidos para cada canal
Continuidad probada