UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC
-
Módulo pasivo
2965224
VARIOFACE-COMPACT-LINE, módulo para detectores, para la conexión de 32 detectores PNP, para el montaje sobre el carril NS 35/7,5, conexión por resorte
Detalles de producto
| Familia de productos | VARIOFACE |
| Número de polos | 50 |
| Número de canales | 32 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
| Corriente (Alimentación de tensión por byte) | ≤ 2 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-400 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC L | |
| Tarjeta de E/S adecuada | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Tarjeta de E/S adecuada | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Sistema de control compatible SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Tarjeta de E/S adecuada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Sistema de control compatible GE-FANUC RX3i | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 7,5 mm |
| Número de polos | 102 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Paso | 5,08 mm |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 195 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidad | 60,6 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2965224 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK21A1 |
| GTIN | 4017918125202 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 283.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 258.98 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Utilizable para tarjetas de E/S digitales
Conexión positiva y negativa por señal
Rotulación por bytes
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520