UM-2KS50/32IM/SI/BFI/YCS
-
Módulo pasivo
2908402
Módulo de entrada de 32 canales, 24 V DC con conexión por tornillo y conexión de sistema redundante de 50 polos, fusible en cada circuito de entrada, para Yokogawa ADV151 y ADV161
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| 19,2 V DC ... 26,4 V DC | |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 250 mA (observar derating) |
| Corriente suma de todas las derivaciones, máxima | 2 A (observar derating) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V DC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Tarjeta de E/S adecuada | ADV151 |
| ADV161 | |
| NFDV151 | |
| NFDV161 | |
| K1 (alarma) | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto doble |
| Material del contacto | AgNi, 5 µm dorado duro |
| Tensión de conmutación máxima | < 25 V AC |
| 48 V DC | |
| Corriente continua límite | 1 A |
| Corriente de conmutación mínima | 1 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 5 mm |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Número de conexiones | 32 |
| Número de polos | 2 |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1 mm² (sin puntera) |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Par de apriete | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 50 |
| Indicación de estado | LED (rojo) |
| Indicación de estado disponible | sí, en caso de fallar el fusible |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 135 mm |
| Altura | 127,79 mm |
| Profundidad | 61,82 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Los canales adyacentes no deben conectarse combinados con SELV/PELV ni tensiones peligrosas al contacto. |
| Observación referente al funcionamiento | Al utilizar una tensión SELV/PELV (≤ 25 V AC o 60 V DC) no se precisa ninguna protección contra contactos accidentales adicional. |
| Observación referente al funcionamiento | Se mantiene al menos un aislamiento funcional respecto a módulos adyacentes (en la dirección del carril) en el lado de salida. En caso de que la aplicación exija requisitos más elevados en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado), debería llevarse a cabo con medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras). |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2908402 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK218N |
| GTIN | 4055626296890 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 396 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 396 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6373d25f-4371-4748-82cf-b031bc6f8636 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520