Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
Limitación comercial
Nota CE
Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
Código de artículo
5602112
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
DK2BZ1
GTIN
4046356651790
Peso por unidad (incluido el embalaje)
69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
69 g
Número de tarifa arancelaria
85369010
País de origen
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121432
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
No aplicable
(no cualificado para el mercado europeo)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %