FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
-
Módulo pasivo
2314273
Módulo analógico de 16 canales con conexión por tornillo y un fusible por pista de señales (5 x 20 mm) con indicador de fallos. La alimentación de tensión y la conexión de sistema de 40 polos son de ejecución redundante. Adecuado para las tarjetas Yokogawa AAI141 y AAI143.
Detalles de producto
| Número de canales | 8 |
| 16 | |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Rango de tensión de servicio | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Fusible | 0,1 A 5x20 (acción lenta) (F1 ... F16) |
| Corriente (por ramal) | ≤ 0,1 A |
| Corriente (Alimentación de tensión P1+, P2+) | ≤ 2 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Tarjeta de E/S adecuada | AAI141 |
| AAI143 | |
| Sistema de control compatible YOKOGAWA STARDOM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI135 | |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 40 |
| Observación | Cables de sistema utilizables: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de polos | 48 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5,08 mm |
| Conexión 3 (conector macho HART) | |
| Tipo de conexión | Conector HART |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 26 |
| Paso | 1,27 mm |
| Conexión 4 (alimentación) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 2 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5 mm |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Indicación de estado disponible | sí, en caso de fallar el fusible |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 215,5 mm |
| Altura | 125,4 mm |
| Profundidad | 79,3 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≤ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2314273 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK218N |
| GTIN | 4046356143790 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 753.73 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 749.8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444190 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8dfe82e9-23d1-4667-b3e2-4bb332007b2c |
Productos compatibles
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptador frontal 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptador frontal 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adaptador frontal 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptador frontal 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adaptador frontal 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptador frontal 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adaptador frontal 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adaptador frontal 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2904653
Sus ventajas
Para módulos analógicos AAI 141 y AAI 143 (funcionamiento de los módulos en modo de 4 conductores)
16 fusibles enchufables (IEC 127-2, 5 x 20, 0,1 A) por alimentación positiva e indicación de diagnóstico y estado por LED
Alimentación de tensión redundante (fusible IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520