FLKM 50/D37SUB/M/HC3/AIO
-
Módulo pasivo
2900176
Módulo de 16 canales para tarjetas Honeywell C300. El módulo se activa en el lado de mando a través de D-SUB de 37 polos o FLK de 50 polos. En el lado de campo está disponible una conexión por tornillo. Ancho del módulo: 113 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de canales | 16 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 50 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 0,5 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TAIX01 (non-redundant) |
| TAIX11 (redundant) | |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 37 |
| Ciclos de enchufe | > 500 |
| Paso | 2,77 mm |
| Conexión 2 (nivel del sistema de control) | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 3 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de polos | 48 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5,08 mm |
| Conexión 4 (alimentación) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 2 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5 mm |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 112 mm |
| Altura | 89,6 mm |
| Profundidad | 78,9 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2900176 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK2A8H |
| GTIN | 4046356492126 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 304.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 304.5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520