cUL Recognized
ID de homologación: E238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
UL Recognized
ID de homologación: E238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
Módulo VARIOFACE para 32 canales con un borne adicional cada uno y fusible por señal, (potencial negativo común)
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VARIOFACE |
| Número de polos | 50 |
| Número de canales | 32 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Fusible | 1 A TR5 (rápido) (F1 ... F32) |
| 2 A TR5 (rápido) (F33 ... F36) | |
| Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
| Corriente (Alimentación de tensión por byte) | ≤ 2 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-1500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-400 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Sistema de control compatible: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Sistema de control compatible: MITSUBISHI MELSEC L | |
| Tarjeta de E/S adecuada | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Sistema de control compatible: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Tarjeta de E/S adecuada | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Sistema de control compatible: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Tarjeta de E/S adecuada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Sistema de control compatible: GE-FANUC RX3i | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de polos | 72 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5,08 mm |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 190,8 mm |
| Altura | 89,6 mm |
| Profundidad | 65,9 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2294490 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK2181 |
| GTIN | 4017918148973 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 459.8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 339.2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 818cc1ab-b9df-4b78-bbde-dbc41b39ba6d |