FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
-
Módulo pasivo
2321871
Módulo de interconexión VARIOFACE con conexión por resorte, para tarjeta RTD Yokogawa AAR145.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de canales | 16 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 30 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 0,1 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Tarjeta de E/S adecuada | AAR145 |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 50 |
| Observación | Cables de sistema utilizables: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 7,5 mm |
| Número de polos | 48 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Paso | 5,08 mm |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 168,65 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidad | 51,3 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≤ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2321871 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK218N |
| GTIN | 4046356422475 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 275 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 275 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Cable 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Cable 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Cable 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Cable 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Cable 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Cable 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Cable 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Cable 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Cable 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Cable 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Cable 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Cable 1770153
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520