CSA
ID de homologación: LR 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
Módulo de interconexión 1:1 para módulos de E/S analógicos Yokogawa AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 y AAB 841. Conexión de sistema redundante, conexiones por tornillo en el lado de campo con interrupción por cuchilla.
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de canales | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 50 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Tarjeta de E/S adecuada | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI841 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA STARDOM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI841 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 40 |
| Observación | Cables de sistema utilizables: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cuchilla de interrupción |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de polos | 32 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5,08 mm |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 180,1 mm |
| Altura | 111,8 mm |
| Profundidad | 55,4 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≤ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2321981 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK218N |
| GTIN | 4046356450270 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 477.96 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 470.2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||