El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Módulo pasivo
2295062

Módulo de interconexión VARIOFACE para Siemens SIMATIC® S7-300, para un máximo de 16 canales con rotulación específica de SIMATIC® (1 - 20), borne interrumpible por cuchilla y toma de pruebas, anchura del módulo: 113 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Rotulación numérica (1-20)
Especial para S7-300 (en combinación con el adaptador frontal FLKM 14-PA-S300, Código: 2299770)