El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne tiene a su disposición un módulo de entrada de 8 canales con tres márgenes de resistencia lineales para sensores de temperatura resistivos. La borna soporta todos los sensores habituales de platino según DIN EN 60751 y SAMA, así como los sensores de níquel según DIN 43760. Adicionalmente se soportan los sensores Cu10, Cu50, Cu53, así como KTY81 y KTY84. La comunicación se realiza opcionalmente mediante el canal de parámetros (PCP, cada ocho canales de medición) o mediante cuatro palabras de datos de proceso (siempre cuatro canales en el proceso de multiplexor).
IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC
-
Módulo de temperatura
2897402
Inline, Módulo de registro de temperatura, Entradas RTD analógicas: 8 (para sensores de temperatura resistivos), tecnología de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
ABS
ID de homologación: 22-2226444-PDADNV
ID de homologación: TAA00002CUcULus Listed
ID de homologación: E140324cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión de 8 sensores de temperatura RTD y resistencias lineales en técnica de 4 hilos
Modelos de sensores Pt, Ni, Cu, KTY según DIN y SAMA
Alta precisión y alta inmunidad a interferencias
Estabilidad térmica
Medición de la temperatura y la resistencia con resolución muy elevada
Los valores de resistencia se pueden ajustar previamente por separado mediante bits de parametrización
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Parametrización de la sensibilidad de la detección de rotura de alambre (a partir del firmware 1.10)
Representación adicional en formato Float según IEEE754
Funcionalidad Channel Scout para la identificación óptica de canales durante la puesta en servicio