El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne puede registrar señales de termopares usuales. Se soportan 13 tipos diferentes de termopares según DIN EN 60584-1 y DIN 43710 así como una entrada de tensión lineal de -15 mV a +85 mV. Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
Módulo de temperatura
2701216
Inline, Módulo de registro de temperatura, Entradas UTH analógicas: 2 (Termopares o tensión lineal), tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 136,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de ID (dec.) | 127 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 32 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 6 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas UTH analógicas |
| Descripción de la entrada | Entradas para termopares o tensión lineal |
| Número de entradas | 2 (Termopares o tensión lineal) |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Nota sobre la tecnología de conexión | Cable de compensación apantallado para TC con sensores encapsulados |
| Tiempo de conversión A/D | típ. 120 µs (por canal) |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Tolerancia relativa | Véanse las tablas de los datos de tolerancia |
| Tolerancia absoluta | típ. ± 0,6 K (Tipo de sensor K) |
| Véanse las tablas de los datos de tolerancia | |
| Sistema de medición | Aproximación sucesiva |
| Representación del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
| Actualización de los datos de proceso | máx. 30 ms (para ambos canales) |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones (canales TC); hasta ±40 V |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Volumen de suministro | incluidos Inline conector y superficie de rotulación |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con dos palabras |
| Características especiales | Variante Extreme Conditions |
| Mensajes de diagnóstico | Corte de la alimentación interna de periferia Mensaje de error periférico en el acoplador de bus |
| Fallo o la tensión lógica UL demasiado baja Mensaje de error periférico en el acoplador de bus | |
| Error en periferia Mensaje de error en los datos de proceso | |
| Error de usuario Mensaje de error en los datos de proceso | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 60 mA |
| típ. 43 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 18 mA |
| típ. 11 mA | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación analógica de 24 V (periferia analógica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación analógica de 24 V (periferia analógica) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C (Estándar) |
| -40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características.) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2701216 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRI143 |
| GTIN | 4046356727846 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 98.9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 98.9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 85b8d1b2-e4c7-4f6f-b613-5f1a1f7bde88 |
Productos compatibles
-
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
MTKD-CU/CUNI - Bornes para termopares 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Bornes para termopares 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Bornes para termopares 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Bornes para termopares 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Bornes para termopares 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Bornes para termopares 3100101
Sus ventajas
2 entradas diferenciales para termopares o tensión lineal
1 entrada para un punto de comparación externo Pt 1000 o Ni 1000
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Registro interno y compensación de la temperatura de la junta de referencia (parametrizable)
Medición de la temperatura absoluta y diferencial (parametrizable)
Sensor Pt 1000 próximo a las bornas de conexión de las entradas de termopares para detección interna de los puntos de comparación de temperatura
Posibilidad de representar los valores medidos en tres formatos distintos
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520