IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Módulo de temperatura
2861386

Inline, Módulo de registro de temperatura, Entradas UTH analógicas: 2 (Termopares o tensión lineal), tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

2 entradas diferenciales para termopares o tensión lineal
1 entrada para un punto de comparación externo Pt 1000 o Ni 1000
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Registro interno y compensación de la temperatura de la junta de referencia (parametrizable)
Medición de la temperatura absoluta y diferencial (parametrizable)
Sensor Pt 1000 próximo a las bornas de conexión de las entradas de termopares para detección interna de los puntos de comparación de temperatura
Posibilidad de representar los valores medidos en tres formatos distintos