El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con esta borna tiene a su disposición una electrónica de evaluación robusta y precisa para diseñar balanzas no automáticas (NSW). Conforme a las normas EN 45501 y OIML R76 , la borna cumple la homologación CE de tipo de construcción como aparato electrónico de evaluación para la construcción de balanzas no automáticas (NSW) de la categoría comercial III con 3000 valores de división, así como la clase de balanzas ordinarias IIII con 1000 valores de división. Mediante una interfaz serie apta para red pueden conectarse las primeras y segundas indicaciones para visualizar los valores de medición para bruto/neto y tara con la electrónica de evaluación. Los datos de medición y configuración se transfieren mediante el canal de parámetros (PCP). La borna dispone de una memoria Alibi para memorizar hasta 65 536 protocolos de medición incluidas la fecha y hora. Un DTM específico permite una puesta en marcha y gestión de datos sencillas (p. ej. de los protocolos de medición).
IB IL SGI 1/CAL
-
Módulo Inline
2700064
Borne entradas analóg. Inline para la conexión extensiómetros, sin accesorios, electrónica recambiable homologación CE de tipo construcción
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 120 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones con tapa |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| En serie | |
| Denominación | RS-485 |
| Red | sí |
| Direccionamiento | Dirección 0 = broadcast, indicador alterno del valor medido bruto / neto y el valor medido tara |
| Dirección 1 = valor medido bruto / neto | |
| Dirección 2 = valor medido tara | |
| Dirección 3 ... 9 = reservado | |
| Resistencia de cierre | 120 Ω |
| Protocolo de transmisión | STX/ETX |
| Tipo de memoria | Memoria de protocolo de medición Memoria alibi: flash no volátil 20 años |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de ID (dec.) | 220 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 4 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 64 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 23 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Canal de entrada para extensómetros |
| Número de entradas | 1 |
| Tecnología de conexión | Cable de 6 conductores, de par trenzado, apantallado |
| Diferencia de puente Ud | Rango de medición fijado al seleccionar el valor característico |
| Tensión de puente U0 | 5 V |
| Representación del valor de medición | Datos de proceso: bits de estado y valor comprobado, incluidas las cifras después de coma de la indicación bruto/neto |
| PCP: ver PCP; el protocolo de medida cumple las exigencias de las normas DIN EN 45501 y OIML R76 | |
| Actualización de los datos de proceso | típ. 100 ms |
| Valores característicos | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Contactos | |
| Descripción | Bloqueo de parámetros |
| Número | 1 (PSa - PSb) |
| Lógica | PSa - PSb unido = parámetro bloqueado |
| Tiempo de reacción típico | < 100 ms |
| Analógico: | |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuitos de las salidas de tensión.; sí, al menos 1 minuto a través del control de temperatura |
| Analógico | |
| Descripción de la salida | Salida de tensión |
| Número de salidas | 1 |
| Impedancia | > 55 Ω |
| máx. 5 kΩ | |
| Tensión de salida | típ. 5 V ±2 % |
| máx. 5 V ±5 % | |
| Corriente de salida | máx. 90 mA |
| Corriente máxima de salida | máx. 90 mA |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Construcción | modular |
| Inline | |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con 2 palabras, PCP con 2 palabras |
| Mensajes de diagnóstico | Fallo de la alimentación de tensión en UANA Mensaje de error en los datos de proceso |
| Fallo o la tensión lógica UL demasiado baja Mensaje de error periférico en el acoplador de bus | |
| Error en periferia Mensaje de error en los datos de proceso | |
| Error de usuario Mensaje de error en los datos de proceso |
| Reloj de tiempo real | |
| Descripción del reloj de tiempo real | Segundo, minuto, hora, día, mes, año 5 años, temporizador con respaldo de batería |
| Potenciales | |
| Consumo de potencia | típ. 1 W (Aparato en funcionamiento nominal) |
| máx. 2 W (Aparato con carga máxima) | |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 100 mA |
| típ. 80 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 50 mA |
| típ. 12 mA (con carga típica de 350 Ω e indicador) | |
| 43 mA (con carga máxima de 55 Ω e indicador) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Lógica / periférico analógico (aislador digital) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación 24V (UANA) / periférico analógico (convertidor DC/DC) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: RS-485 / periférico analógico (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Contactos PSa - PSb / periferia analógica (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional / periférico analógico (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica / alimentación de 24 V (UANA) (convertidor DC/DC) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: RS-485 / Alimentación 24V (UANA) (convertidor DC/DC) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional / Alimentación 24V (UANA) (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica / RS-485 (aislador digital) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional / RS-485 (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica / contactos PSa - PSb (optoacoplador) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional / contactos PSa - PSb (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica / Tierra funcional (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Bornes SMKDS | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C (Homologación de tipo de construcción según DIN EN 45501 y OIML R76: -10 °C ... 40 °C) |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2700064 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI144 |
| GTIN | 4046356484022 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 182.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 160 g |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
Productos compatibles
Sus ventajas
1 entrada para DMS
Interfaz de serie para indicadores de peso externos
Conexión de DMS con tecnología de 6 conductores
Lector electrónico para la construcción de balanzas no automáticas (NSW)
Calibrable por homologación CE según las normas EN 45501 y OIML R76
Memoria alibi para hasta 65 536 protocolos de medición
Indicación de punto cero, tara y parada
Hasta 3000 valores de paso
Parametrización y calibración mediante tecnología FDT/DTM
Diversos ajustes de filtro
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520