IB IL RTD 4/PT100-ECO - Módulo de temperatura
2702499

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de registro de temperatura, Entradas RTD analógicas: 4 (Pt 100), tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

4 entradas analógicas
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Sensores compatibles: Pt 100
Formato de datos: representación normalizada
Información de diagnóstico en la palabra de datos de proceso