El borne seccionable Inline se instala entre la ampliación Inline-I/O sin seguridad intrínseca (seguridad Inline-I/O verde o amarilla) y la fuente de alimentación Inline con seguridad intrínseca (IB IL EX-IS PWR IN-PAC, 2869910).
IB IL EX PWR-ISO-PAC
-
Borna seccionable
2869909
Módulo Inline para utilizarlo como separador entre la ampliación Inline-I/O sin seguridad intrínseca y la fuente de alimentación Inline con seguridad intrínseca.
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: E140324cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827ATEX
ID de homologación: DEMKO 16 ATEX 1788XProductos compatibles
Sus ventajas
Permite la instalación adicional de un componente Inline-I/O modular detrás de IL BK... y delante de IB IL EX PWR...