IB IL EX-IS TEMP 4 RTD/TC-PAC - Módulo Inline
2869913

Borne de temperatura Inline intrínsecamente seguro, 4 canales de salida configurables, completo con accesorios

Detalles de producto









Sus ventajas

Diagnóstico independiente del bus de campo con ayuda de la tecnología FDT/DTM
Aislamiento galvánico basado en módulos
Entradas RTD:Pt 100, etc.
Sensores de termorresistencia de 2 o 3 conductores
Diagnóstico de canal individual
4 canales E/S configurables
Entradas TC: J, K, E, etc.