IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC
-
Módulo Inline
2869912
Borne Inline analógico I/O intrínsecamente seguro, 4 canales de entrada y salida configurables, completo con accesorios
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 136,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Color | azul |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Número de entradas | 4 |
| Resolución convertidor A/D | 16 Bit (15 bits + signo) |
| Tipo de conexión | Conector apantallado Inline |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Señal de entrada Tensión | 0 V DC ... 10 V DC |
| Formato de datos | IB IL, representación normalizada, compatible con S7 |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad, protección contra sobretensiones |
| Analógico: Entradas de tensión | |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| Analógico: | |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Analógico: | |
| Tipo de conexión | Conector apantallado Inline |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 4 (Configurable como entrada o salida) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad, protección contra sobretensiones |
| Formato de datos | IB IL, representación normalizada, compatible con S7 |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | 500 Ω |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Construcción | modular |
| Inline |
| Potenciales | |
| Consumo de potencia | 4,7 W (por canal) |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 50 mA |
| Potenciales: | |
| Tensión de alimentación | 28 V DC |
| Absorción de corriente | máx. 187 mA |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Datos Ex | |
| ATEX | II 3(1)GD Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc Sira 09ATEX2339X |
| IECEx | Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc IECEx SIR 10.0033X |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión máx. de salida Uo | máx. 28 V DC (Salida) |
| máx. 28 V DC (Entrada) | |
| Corriente máx. de salida Io | máx. 108 mA (Salida) |
| máx. 108 mA (Entrada) | |
| Potencia máx. de salida Po | máx. 750 mW (Salida) |
| máx. 750 mW (Entrada) | |
| IIC (A, B) (Salida): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1,015 mH / 0,082 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Salida): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 3,045 mH / 0,649 µF |
| IIA (D) (Salida): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 8,12 mH / 2,149 µF |
| IIC (A, B) (Entrada): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1,015 mH / 0,082 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Entrada): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 3,045 mH / 0,649 µF |
| IIA (D) (Entrada): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 8,12 mH / 2,149 µF |
| Código de artículo | 2869912 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI1E7 |
| GTIN | 4046356470216 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 339.9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222 g |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Diagnóstico independiente del bus de campo con ayuda de la tecnología FDT/DTM
Aislamiento galvánico basado en módulos
Salida: 0/4 mA ... 20 mA
Entrada: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA
4 canales E/S configurables
Diagnóstico de canal individual
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520