El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para la emisión de señales digitales en el rango de tensión AC.
IB IL DO 1 AC-PAC
-
Módulo digital
2861920
Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 1, 230 V AC, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | 189 |
| Código de ID (hex.) | BD |
| Código de longitud (hex.) | C2 |
| Código de longitud (dec.) | 194 |
| Canal de datos de proceso | 2 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 2 Bit |
| Longitud de registro | 2 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 1 |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de las salidas |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | 500 mA |
| Tensión nominal de salida | 230 V AC |
| Gama de tensión de salida | 12 V AC ... 253 V AC |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Volumen de suministro | incluidos Inline conector y superficie de rotulación |
| Número de canales | 1 |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 35 mA |
| Potenciales: Alimentación de la periferia | |
| Tensión de alimentación | 230 V AC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | 0,5 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / área de E/S | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Ensayo individual | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Area de E/S / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Salida/fase | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior) |
| Clase de protección | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2861920 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI132 |
| GTIN | 4017918894610 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 73.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 45 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 461b498d-4a82-477c-9e3e-2b7c1d2dedac |
Productos compatibles
Sus ventajas
4 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de 3 conductores
Corriente nominal por salida: 500 mA
Indicaciones de diagnóstico y estado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520