IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - Módulo analógico
2701164

Inline, Borne de salida analógica, Salidas analógicas: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Placas de circuito impreso barnizadas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Salidas bipolares
Registro de valores medidos con resolución de 16 bits
Salidas de corriente a prueba de cortocircuitos
Breve tiempo de actualización < 1ms