IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - Módulo analógico
2878052

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Borne de salida analógica, Salidas analógicas: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

8 salidas analógicas bipolares
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Posibilidad de representar los valores de salida en cuatro formatos distintos
Indicaciones de diagnóstico y estado