El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Sirve para la emisión de señales de tensión analógicas.
IB IL AO 2/U/BP-PAC
-
Módulo analógico
2861467
Inline, Borne de salida analógica, Salidas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BSH
ID de homologación: 658aRINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDADNV
ID de homologación: TAA00002CUcULus Recognized
ID de homologación: E140324cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
2 canales de salida análogos
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V
Posibilidad de representar los valores de salida en dos formatos distintos
Comportamiento de las salidas en caso de fallo parametrizable
Actualización de datos de proceso incluido el tiempo de transformación del transformador digital-analógico < 1 ms
Muy buenas propiedades de driver de salida, por ello también adecuado para cables de actuadores largos