El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Sirve para la emisión de señales de corriente y tensión analógicas. Las señales se ponen a disposición con una resolución de 16 bits.
IB IL AO 2/SF-PAC
-
Módulo analógico
2863083
Inline, Borne de salida analógica, Salidas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BV
ID de homologación: 20977/C1 BVBSH
ID de homologación: 658aRINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID de homologación: E140324LR
ID de homologación: LR23398855TAcUL Listed
ID de homologación: E256199UL listado
ID de homologación: E256199Productos compatibles
Sus ventajas
2 canales de salida análogos
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Margen de tensión: 0 V ... 10 V
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Posibilidad de representar los valores de salida en dos formatos distintos
Comportamiento de las salidas en caso de fallo parametrizable
Actualización de datos de proceso incluido el tiempo de transformación del transformador digital-analógico < 1 ms