El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Sirve para la emisión de señales de tensión analógicas. Las señales se ponen a disposición con una resolución de 16 bits.
IB IL AO 1/U/SF-PAC
-
Módulo analógico
2861399
Inline, Borne de salida analógica, Salida analógica: 1, 0 V ... 10 V, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
1 salida de tensión analógica
Conexión del actuador con tecnología de 2 conductores
Margen de tensión: 0 V ... 10 V
Actualización de datos de proceso incluido el tiempo de transformación del transformador digital-analógico < 1 ms
Emisión de valores analógicos con una resolución de 16 bits