El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Sirve para la emisión de señales de corriente y tensión analógicas. Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.
IB IL AO 1/SF-XC-PAC
-
Módulo analógico
2701219
Inline, Borne de salida analógica, Salida analógica: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 24,4 mm |
Altura | 135 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Bus local Inline | |
Número de interfaces | 2 |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
Módulo | |
Código de ID (dec.) | 125 |
Código de ID (hex.) | 7D |
Código de longitud (hex.) | 01 |
Código de longitud (dec.) | 01 |
Canal de datos de proceso | 16 Bit |
Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
Espacio de direcciones de salida | 2 Byte |
Longitud de registro | 16 Bit |
Demanda de datos de parámetros | 4 Byte |
Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
Analógico: | |
Denominación Salida | Salida analógica |
Tecnología de conexión | 2 conductores |
Nota sobre la tecnología de conexión | apantallado |
Número de salidas | 1 |
Resolución convertidor D/A | 16 Bit |
Circuito de protección | Protección de las salidas contra transitorios |
Representación del valor de salida | 16 Bit Straight binary |
Resolución DAC | 16 Bit |
Actualización de los datos de proceso | < 1 ms |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 500 Ω |
Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
Carga/Carga de salida Salida de tensión | > 2 kΩ |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Inline |
Construcción | modular |
Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
Modo operativo | Servicio de datos de proceso con una palabra |
Características especiales | Variante Extreme Conditions |
Mensajes de diagnóstico | Fallo o la tensión lógica UL demasiado baja Mensaje de error periférico en el acoplador de bus |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Absorción de corriente | máx. 40 mA |
típ. 30 mA | |
Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 65 mA |
típ. 50 mA | |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus), alimentación de 24 V UANA / periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus), alimentación de 24 V UANA / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Periferia / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Conectores Inline |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C (Estándar) |
-40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características.) | |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2701219 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DRI142 |
GTIN | 4046356729468 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 177 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 126 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d9bd07da-4392-4906-afda-46be7313f2cf |
Productos compatibles
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Juego de conectores 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Conector apantallado Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
Sus ventajas
1 salida analógica para la conexión opcional de señales de tensión o corriente
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Margen de tensión: 0 V ... 10 V
Actualización de datos de proceso incluido el tiempo de transformación del transformador digital-analógico < 1 ms
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520