IB IL AO 1/SF-PAC - Módulo analógico
2861315

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Borne de salida analógica, Salida analógica: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

1 salida analógica para la conexión opcional de señales de tensión o corriente
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Margen de tensión: 0 V ... 10 V
Actualización de datos de proceso incluido el tiempo de transformación del transformador digital-analógico < 1 ms