IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Módulo analógico
2897952

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 10 V, tecnología de conexión: 2 conductores, Entradas RTD analógicas: 4, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

4 measurement inputs, configurable as desired
Entradas de tensión 0 V...10 V
Inputs for resistance measurements up to 300 kΩ
Entradas para mediciones de temperatura
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Comunicación a través de datos de proceso
Channels are parameterized independently of one another via the bus system