IB IL AI 8/SF-PAC - Módulo analógico
2861412

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

8 entradas de señales analógicas Single-Ended para la conexión opcional de señales de tensión o de corriente
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, , ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Posibilidad de representar los valores medidos en cinco formatos distintos
Convertidor analógico/digital de 16 bits
Modo multiplexor de los datos de proceso
Alta precisión de medición