El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para registrar señales de corriente analógicas.
IB IL AI 8/IS-PAC
-
Módulo analógico
2861661
Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tecnología de conexión: 2, 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, alimentación de sensores integrada, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BSH
ID de homologación: 658aRINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDADNV
ID de homologación: TAA00002CUcULus Recognized
ID de homologación: E140324cULus Recognized
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
8 entradas de señales analógicas Single-Ended para la conexión de sensores de corriente activos y pasivos
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, , ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Posibilidad de representar los valores medidos en cinco formatos distintos
Convertidor analógico/digital de 16 bits
Modo multiplexor de los datos de proceso
Alta precisión de medición
Excelente supresión interferencias y rechazo de señales en fase
Alimentación sensores integrada resistente contra cortocircuitos
Entradas de corriente protegidas contra sobrecargas