IB IL AI 4/EF-XC-PAC - Módulo analógico
2701215

Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

4 entradas de señal diferenciada
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Parametrización a través de datos de proceso o PCP
Posibilidad de representar los valores medidos en cuatro formatos distintos
Resolución en función del formato de la representación y del rango de medición
Actualización de datos de proceso de todos los canales en máx. 1 ms
Alimentación de sensores con protección integrada contra cortocircuito y contra sobrecarga por cada canal
Preparación sincronizada con el bus de los valores de entrada con jitter mínimo (< 10μs)
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas