El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Sirve para registrar señales de tensión y corriente analógicas.
IB IL AI 4/EF-PAC
-
Módulo analógico
2878447
Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BV
ID de homologación: 20989_C1 BVBSH
ID de homologación: 658aRINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID de homologación: E140324cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
4 entradas de señal diferenciada
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Parametrización a través de datos de proceso o PCP
Posibilidad de representar los valores medidos en cuatro formatos distintos
Resolución en función del formato de la representación y del rango de medición
Actualización de datos de proceso de todos los canales en máx. 1 ms
Alimentación de sensores con protección integrada contra cortocircuito y contra sobrecarga por cada canal
Preparación sincronizada con el bus de los valores de entrada con jitter mínimo (< 10μs)