El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Sirve para registrar señales de tensión y corriente analógicas. Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.
IB IL AI 2/SF-XC-PAC
-
Módulo analógico
2701157
Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
2 entradas de señales analógicas Single Ended para la conexión opcional de señales de tensión o de corriente
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Posibilidad de representar los valores medidos en cuatro formatos distintos
Resolución en función del formato de la representación y del rango de medición
Actualización de datos de proceso de ambos canales en máx. 1,5 ms
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas