IB IL AI 2/4-20-PAC - Módulo analógico
2862217

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

2 entradas de señales analógicas Single Ended para la conexión opcional de señales de tensión o de corriente
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V
Preajuste de los dos canales en el rango de medición 4 mA ... 20 mA y el formato IB IL
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Posibilidad de representar los valores medidos en cuatro formatos distintos
Resolución en función del formato de la representación y del rango de medición
Actualización de datos de proceso de ambos canales en máx. 1,5 ms