IB IL AI 2-HART-PAC - Módulo analógico
2862149

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 2, 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, HART - Funcionalidad, Transmisión de protocolo HART, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Dos entradas de señal diferenciada para sensores de corriente
Conexión de los sensores en la técnica de 2 conductores (sensores activos y pasivos)
Rangos de corriente: 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA
Preajuste de los dos canales en el rango de medición 4 mA ... 20 mA y el formato IB IL
Transmisión del protocolo HART con PCP
Posibilidad de representar los valores medidos en tres formatos distintos
Resolución en función del formato de la representación y del rango de medición
Registro de valores de medición con una resolución de 16 bits
Posibilidad de conexiones punto a punto y multidrop
Posibilidad de conexión de un equipo de mando manual
Se pueden conectar como máximo 5 participantes HART por canal
Modos operativos interrogación secuencial y ráfaga
Compatibilidad FDT/DTM con AutomationXplorer+ (desde 2019 ya no está disponible)