El módulo de freno es un interruptor de freno electrónico pasivo que puede encajarse fácilmente en el borne de potencia a través de un conector COMBICON invertido de 3 polos.
La conexión con el freno se realiza a través de un conector COMBICON de 2 polos, con una sección de conexión de hasta 2,5 mm2.
IB IL 400 BR
-
Módulo Inline
2727394
Módulo de ampliación Inline, para gobierno de frenos en combinación con bornes de potencia Inline, módulo de freno para frenos de 440 V DC o 440 V AC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibilidad de conexión para un módulo de freno pasivo externo
Operación manual in situ
Protección del motor electrónica integrada de acuerdo con IEC 60947-4
Indicaciones de diagnóstico y estado
Separación segura entre la tensión de red y la tensión de alimentación de 24 V según EN 50178
Control del motor a través de los datos de proceso de salida
Monitorización de la corriente del motor