IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Módulo de relés
2863119

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Inline, Módulo de relés, Salidas por relé: 2 (libre de potencial), Conmutador, 24 V AC, 48 V DC, para conectar cargas óhmicas, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

2 relés
Conexiones para 2 actuadores libres de potencial
Corriente de conmutación por canal: máx. 2 A