IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC - Módulo de relés
2862181

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de relés, Salidas por relé: 4 (libre de potencial), Conmutador, 24 V DC, 230 V AC, para conmutar cargas inductivas y capacitivas, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Separación segura
Conexiones libres de potencial para 4 actuadores
Corriente nominal en la salida: 3 A
Corriente total del borna: 12 A