El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne posee cuatro relés de contacto conmutado conducidos libres de potencial. Puede utilizar la borna para carril en el rango de la tensión extrabaja de protección y en el rango AC. Al utilizar la borna para carril en el rango AC, tenga en cuenta las indicaciones y normativas de seguridad vigentes.
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC
-
Módulo de relés
2861878
Inline, Módulo de relés, Salidas por relé: 4 (libre de potencial), Conmutador, 24 V DC, 230 V AC, para conectar cargas óhmicas, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BV
ID de homologación: 21725/C1 BVBSH
ID de homologación: 658aRINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID de homologación: E140324Productos compatibles
Sus ventajas
Separación segura
Conexiones libres de potencial para 4 actuadores
Corriente nominal en la salida: 3 A
Corriente total del borna: 12 A