El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne posee cuatro relés de contacto conmutado conducidos libres de potencial.
IB IL 24/230 DOR4/W-2MBD-PAC
-
Módulo Inline
2862039
Borne de salidas digitales Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 4 relés de contacto conmutado-contactos de oro, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios, 5 - 253 V AC, 3 A
Detalles de producto
Construcción | modular |
Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
Número de canales | 4 |
Módulo | |
Código de ID (dec.) | 189 |
Código de ID (hex.) | BD |
Código de longitud (hex.) | 41 |
Código de longitud (dec.) | 65 |
Canal de datos de proceso | 4 Bit |
Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
Espacio de direcciones de salida | 4 Bit |
Longitud de registro | 4 Bit |
Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Absorción de corriente | máx. 35 mA |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Contacto de relé / lógica de bus | 4 kV, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Contacto / contacto | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Contacto / PE | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
Digital: | |
Denominación Salida | Salida de relé |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Tecnología de conexión | Relé de contacto conmutado sin potencial |
Número de salidas | 4 |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de las salidas |
Corriente de salida máxima por canal | 3 A |
Gama de tensión de salida | 5 V AC ... 253 V AC |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Bus local Inline | |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Velocidad de transmisión | 2 MBit/s |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 48,8 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
Color | gris |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior) |
Clase de protección | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2862039 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 01 |
Clave de producto | DRI133 |
GTIN | 4017918974671 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 225.5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 198.51 g |
Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
IB IL FIELD 8 - Campo de rotulación 2727515
-
ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación 0809492
-
ESL 62X46 - Tira insertable de rotulación 0809502
-
IB IL DOR LV-SET - Módulo Inline 2742641
-
IB IL DOR LV-PLSET - Juego de conectores 2742667
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Borna seccionable 2861645
Sus ventajas
Corriente total del borne: 3 A
Corriente nominal en la salida: 3 A
Conexiones libres de potencial para 4 actuadores
Separación segura
Indicaciones de diagnóstico y estado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520