El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Este dispone de cuatro contactos de relé diseñados libres de potencial. El borne puede utilizarse en el rango de la tensión baja de protección y en el rango AC. ¡Al utilizar el borne en el rango AC, tenga en cuenta las indicaciones y normativas de seguridad vigentes! Características - Separación segura según EN 50178 - Conexión libre de potencial para cuatro actuadores - Corriente nominal en la salida: 10 A - Corriente de cierre elevada
IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC
-
Módulo de relés
2897716
Inline, Módulo de relés, Salidas por relé: 4 (libre de potencial), Contacto abierto, 24 V DC, 230 V AC, alta corriente de cierre, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexiones libres de potencial para 4 actuadores
Corriente nominal: 10 A
Separación segura
Consumo de potencia mínimo mediante el uso de un relé biestable
Indicaciones de diagnóstico y estado