IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC - Módulo Inline
2862178

Inline, Módulo de relés, Salida de relé: 1 (contactos sin potencial), 24 V DC, 230 V AC, para conmutar cargas inductivas y capacitivas, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Separación segura según EN 50178
Conexión sin potencial para un actuador
Corriente nominal en la salida: 2,2 A
Corriente total de la borna: 2,6 A