El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Este dispone de un contacto inversor de relé diseñado libre de potencial. Puede utilizar la borna para carril en el rango de la tensión extrabaja de protección y en el rango AC. Al utilizar la borna para carril en el rango AC, tenga en cuenta las indicaciones y normativas de seguridad vigentes.
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC
-
Módulo de relés
2861881
Inline, Módulo de relés, Salida de relé: 1 (libre de potencial), Conmutador, 24 V DC, 230 V AC, para conectar cargas óhmicas, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
ABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID de homologación: E140324cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Separación segura
Conexión sin potencial para un actuador
Corriente nominal en la salida: 3 A
Corriente total del borne: 3 A