El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Cuando se alcanza la carga máxima del acoplador de bus para la tensión lógica (UL) o la tensión de alimentación de los bornes analógicos (UANA), puede utilizar este borne con el fin de proporcionar nuevamente estas tensiones. Aplique para ello al borne una tensión de 24 V DC (U24 V). A partir de esta tensión se generan la tensión lógica (UL) y la tensión de alimentación para los bornes analógicos (UANA). Además, el borne permite la alimentación de la tensión principal de 24 V DC (UM) y de la tensión de segmento de 24 V DC (US).
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
Módulo de alimentación
2861674
Borne de alimentación o borne de realimentación Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, sin fusible
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
RINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID de homologación: E140324LR
ID de homologación: LR23398855TAProductos compatibles
Sus ventajas
Posibilidad de alimentación de todas las tensiones de 24 V requeridas para el nivel de señal débil de una estación Inline