El borne alimenta la tensión a una estación Inline cuando no hay ninguna cabecera de bus, p. ej. en caso del ILC 200 UNI. A tal efecto, se aplica al borne una tensión de 24 V DC (U24 V), a partir de la cual se ponen a disposición la tensión de lógica (UL) y la tensión de alimentación para los bornes analógicos (UANA). Además, el borne permite la alimentación de la tensión principal de 24 V DC (UM) y de la tensión de segmento de 24 V DC (US).
IB IL 24 PWR IN/PS-PAC
-
Módulo de alimentación
2863135
Borne de alimentación Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, para las tensiones de sistema UM, US, UL, UANA
Detalles de producto
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | none |
| Código de ID (hex.) | ninguno |
| Longitud de registro | 0 Bit |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Características especiales | 24 V DC |
| Alimentación/realimentación UM, US, UL, UANA | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3 W |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V, alimentación de 24 V de las cabeceras de bus / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Lógica (UBK, UL, UANA) / periferia (UM, US) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación principal de 24 V, alimentación de segmento de 24 V / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación | |
| Margen de tensión de periféricos | 19,2 V ... 30 V |
| Ondulación residual | ±5 % |
| Absorción de corriente máxima | 1,25 A DC |
| Potenciales: Alimentación de 24 V (U24 V) para generar UL y UANA | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 1,25 A DC (con tensión nominal; formado por: 0,75 A DC para el suministro de la lógica y 0,5 A DC para la fuente de alimentación analógica) |
| min. 12 mA DC (para tensión nominal) | |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (Una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior, p.ej. cuando el borne es trasladado de un vehículo a un espacio cerrado.) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2863135 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI121 |
| GTIN | 4017918917265 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 226.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 132 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 303b7f44-148a-40e1-9b07-68d90490f804 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibilidad de alimentación de todas las tensiones de 24 V DC requeridas para el nivel de señal débil.
Indicaciones de diagnóstico y estado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520